The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Detec­tores
    • Detec­tores de techo
    • EER518
    Detector de movimiento y presencia versión Pasillo para automatizar la iluminación interior. Con sensores infrarrojos y tecnología ON/OFF, ofrece detección 360° con alcance 30x5 m (altura 2,5-3,5 m). Diseño compacto para instalación empotrable en techo con un diametro de 68 mm. Ajuste de luminosidad 5-2000 lux y retardo de 5 s a 60 min con mando. Funciona como maestro/esclavo. Instalación sencilla con fijaciones de garra. Plástico blanco IP41, ideal para oficinas y zonas de alto tránsito.
    EAN
    3250612256273
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de techo

    Detector presencia/movimiento Hall 360° alcance 12x22m, superficie EER518

    Precio de venta
    213,77 €
    / uni. *
    213,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector presencia/movimiento Hall 360° alcance 12x22m, superficie

    EER518

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de movi­miento
    • Ángulo de detec­ción
      360 - 360 °
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      360 - 360
    Configura­ción
    • Retardo
      1 Min - 1 h
    • Ciclo de trabajo mínimo
      2 s
    • Lumi­no­sidad de respuesta, ajus­table
      Sí
    • Sensibi­lidad de respuesta ajus­table
      Sí
    • Tiempo de retardo de encen­dido
      0
    Ilumi­na­ción
    • Lumi­no­sidad de reac­ción, ajus­table
      5- 2000 lx
    • Potencia de la lámpara LED
      400 W
    • Umbral de detec­ción
      5 - 2000 lx
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Funciones
    • Función de apren­dizaje para el brillo de respuesta
      Sí
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      78 mm
    • Altura de montaje reco­men­dada
      6 - 9 m
    • Altura de la insta­la­ción
      6- 10 m
    • Diámetro
      105 mm
    • Diámetro incor­po­rado
      0
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      2000 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP41
    Equipo
    • Carga capa­citiva
      No
    • Entrada de la subes­ta­ción
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      Sí
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V +10 %/-15 %
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      7 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      11 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB
    REACH declaration EER518
    PDF
    Informe RoHS EER518
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EER518 | Hager España

      Imagen del producto EER518

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EER518 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EER518

      Detector mov. 360° Hall superficie 12x22m

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación es-ES 2024-06-05 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2024-06-05

      PDF
      699,61 kB
      Imagen Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager España

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

      Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2024-11-26

      PDF
      114,89 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EE805A - Detector de movimiento + presencia Basic por infrarrojos 360º de empotrar
      EE805A
      Detector de movimiento + presencia por infrarrojos 360º empotrable
      Precio de venta
      124,60 €
      / uni. *
      124,60 €
      / uni. *
    • 2
      EER501 - Detector de movimiento + presencia Mini por infrarrojos 360º de empotrar, blanco
      EER501
      Detector mov. Mini 360° empotrar Ø10m
      Precio de venta
      145,00 €
      / uni. *
      145,00 €
      / uni. *
    • 3
      EER505 - Detector presencia/movimiento Pasillo 360° alcance 30x5m, empotrar
      EER505
      Detector de movimiento 360° Pasillo empotrar 5x30m
      Precio de venta
      206,84 €
      / uni. *
      206,84 €
      / uni. *
    • 4
      EE804A - Detector de movimiento + presencia Basic por infrarrojos 360º de superficie
      EE804A
      Detector de movimiento + presencia por infrarrojos 360º de superficie
      Precio de venta
      124,60 €
      / uni. *
      124,60 €
      / uni. *
    • 5
      EER513 - Detector presencia/movimiento Standard 360° alcance 5x30m, superficie
      EER513
      Detector presencia 360° superficie Ø20m
      Precio de venta
      167,30 €
      / uni. *
      167,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U