Detector presencia/movimiento 360° empotrar Ø10m EER501
EAN
3250612256228
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
145,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Detección
-
Diseño del sensorDetector de presencia
-
Ángulo de detección360 - 360
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Dimensiones
-
Profundidad de montaje73 mm
Materiales
-
MaterialPlástico
Seguridad
-
Índice de protección IPIP41
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF540,09 kBManual de instalación es-ES 2024-06-05
PDF391,79 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2023-11-10
PDF109,23 kBEU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-11-03
PDF110,99 kB
Más descargas