Detector de movimiento 360º de superficie, color antracita EE841
Precio de venta
192,05 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para detectores de movimiento 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Detección
-
Diseño del sensorDetector de movimiento
-
Ángulo de detección360 - 360
-
Ángulo de detección horizontal360 - 360
Configuración
-
Retardo5 S - 15 Min
-
Sensibilidad de respuesta ajustableSí
Iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable5 - 1000 lx
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Anchura91 mm
-
Altura de montaje recomendada2,50 - 2,50 m
-
Altura de la instalación2 - 4 m
Potencia
-
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.1500 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 55 °C
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7016
-
MaterialPlástico
-
Acabado de la superficieMate
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP55
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Adecuado para uso en exterioresSí
Texto
-
FunciónPuede utilizarse como aparato individual, como unidad principal o como extensión
-
Modo de funcionamientoCon 2 modos de funcionamiento: interruptor crepuscular programable o modo impulsos
-
Tipo de montajePara el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adaptador
-
Tipo de conexiónCon bornes con tornillos
Fuente de alimentación
-
Tensión de alimentación230 V +10 %/-15 %
Alcance
-
Intervalo máx. de transmisión frontal12 m
-
Intervalo máx. de transmisión lateral6 m
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto EE841
Detector de movimiento 360º de superficie, color antracita
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Folleto
Folleto Soluciones en detectores
PDF2,41 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2026-09-28
PDF379,87 kB
Más descargas