The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rruptor dife­ren­cial reco­ne­xión automá­tica
  • CFA425SP
  • Apara­menta modular

Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 300mA 7módulos versión PRO CFA425SP

EAN
3250611653196
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
769,40 €
/ uni. *
769,40 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 300mA 7módulos versión PRO

CFA425SP

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
  • Adap­tador de carril DIN
  • LZ060

    Separador disipador

    6,80 €  / uni.*
  • L061

    Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

    3,70 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    3P+N
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    25 A
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    300 mA
  • Poder de cierre y de corte ldm
    0,63 kA
  • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN61008-1
    6 kA
  • Corriente asig­nada a -25°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a -20°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a -15°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    25 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    25 A
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
    3 - 3 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    3 - 3 Nm
  • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Par de apriete nominal
    3 - 3 Nm
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    400 - 400 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión máx. de servicio
    440 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Capa­cidad
  • Número de módulos
    7
Compa­tibi­lidad
  • Adecuado para carril DIN
    Sí
Seguridad
  • Tipo de corriente residual
    A
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1,5 - 35,0 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1,5 - 35,0 mm²
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    3,50 W
Condi­ciones de uso
  • Protec­ción a la humedad en el aire
    95 %/55 °C
  • Altitud
    2000 m
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    1000
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    4000
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
Dimen­siones
  • Altura
    106 mm
  • Anchura
    125 mm
  • Profun­didad
    74 mm

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen CFA425SP | Hager España

    Imagen del producto CFA425SP

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto CFA425SP | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto CFA425SP

    Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 300mA 7módulos versión PRO

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-15 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-15

    PDF
    1,92 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

    Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

    PDF
    994,31 kB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-07-05

    PDF
    481,81 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    CDA225SC - Interruptor diferencial reconexión automática 2P 25A 30mA 3módulos
    CDA225SC
    Interruptor diferencial reconexión automática 2P 25A 30mA 3módulos
    Precio de venta
    424,10 €
    / uni. *
    424,10 €
    / uni. *
  • 2
    CFA225SP - Interruptor diferencial reconexión automática 2P 25A 300mA 3módulos versión PRO
    CFA225SP
    Interruptor diferencial reconexión automática 2P 25A 300mA 3módulos versión PRO
    Precio de venta
    460,40 €
    / uni. *
    460,40 €
    / uni. *
  • 3
    CFA263SP - Interruptor diferencial reconexión automática 2P 63A 300mA 3módulos versión PRO
    CFA263SP
    Interruptor diferencial reconexión automática 2P 63A 300mA 3módulos versión PRO
    Precio de venta
    711,80 €
    / uni. *
    711,80 €
    / uni. *
  • 4
    CDA425SP - Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 30mA 7módulos versión PRO
    CDA425SP
    Interruptor diferencial reconexión automática 4P 25A 30mA 7módulos versión PRO
    Precio de venta
    807,20 €
    / uni. *
    807,20 €
    / uni. *
  • 5
    CDA440SP - Interruptor diferencial reconexión automática 4P 40A 30mA 7módulos versión PRO
    CDA440SP
    Interruptor diferencial reconexión automática 4P 40A 30mA 7módulos versión PRO
    Precio de venta
    846,60 €
    / uni. *
    846,60 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U