The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • BRS651701VERZ
    EAN
    4012740215701
    Cantidad
    8 Metros

    Canal en acero, de 65x170 mm BRS651701VERZ

    Precio de venta
    54,77 €
    / Metro *
    54,77 €
    / Metro *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Canal en acero, de 65x170 mm

    BRS651701VERZ

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cubierta para cana­li­za­ción de pared 1 productos disponibles
    • Parti­ción para canal de pared de conduc­ción de cableado 3 productos disponibles
    • Tapa final para canal de pared de conduc­ción de cableado 1 productos disponibles
    • Cubierta para conducto de pared de ángulo exte­rior 1 productos disponibles
    • Tapa para conducto de pared de ángulo inte­rior 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cubierta para cana­li­za­ción de pared
    • Parti­ción para canal de pared de conduc­ción de cableado
    • Tapa final para canal de pared de conduc­ción de cableado
    • Cubierta para conducto de pared de ángulo exte­rior
    • Tapa para conducto de pared de ángulo inte­rior
    • BRS0802VERZ

      Tapa en acero, de 80 mm para canales BRS

      16,86 €  / Metro*
    • TWS70VERZ

      Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.

      32,81 €  / Metro*
    • G1612

      Tabique separador en PVC para canales BRS 65 mm prof.

      6,50 €  / Metro*
    • G1615

      Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.

      12,98 €  / Metro*
    • BRS651706VERZ

      Tapa final en acero, para canales BRS 65x170

      23,43 €  / uni.*
    • BRS0802AVERZ

      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior

      26,28 €  / uni.*
    • BRS0802IVERZ

      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior

      24,39 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      68 mm
    • Anchura
      170 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Sección trans­versal inte­rior
      10240 - 10240 mm²
    Tapa, puerta
    • Número de tapas monta­bles
      1
    • Anchura de la cubierta 1
      80 mm
    • Anchura de la cubierta 2
      0
    • Anchura de la cubierta 3
      0
    Capa­cidad
    • N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupa­ción, con dispo­siti­vos)
      29
    • N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupa­ción, sin dispo­siti­vos)
      42
    Compa­tibi­lidad
    • Formato de apara­menta compa­tible
      Stan­dard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, apara­menta modular
    Insta­la­ción, montaje
    • Perfora­ción de base
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado
    • Colour
      Zinc
    Conec­ti­vidad
    • Acopla­miento de canal
      Uniones en refe­ren­cias sepa­radas
    Equipo
    • Clip suje­ta­ca­bles incluido
      No
    • Número de rete­ne­dores de cable por metro
      0
    • Con película protec­tora
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRS651701VERZ | Hager España

      Imagen del producto BRS651701VERZ

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRS651701VERZ | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRS651701VERZ

      Canal en acero, de 65x170 mm

      PDF
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U