Perfil lateral 25, blanco BKIS2513019016
EAN
4012740994156
Cantidad
32 Metros
Precio de venta
18,62 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Acoplador para sistema de conductos de pared, pared integrada 1 productos disponibles
-
Pieza final para sistema de conductos de pared, pared integrada 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para sistema de conductos de pared, pared integrada 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para sistema de conductos de pared, pared integrada 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para sistema de conductos de pared, pared integrada 1 productos disponibles
-
Ver más 1 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Compatibilidad
-
Adecuado para espesor de paneles de yeso25 mm
-
Adecuado para la variante de una o dos líneasUna línea, Dos líneas
Dimensiones
-
Profundidad25 mm
-
Anchura25 mm
-
Longitud2000 mm
Materiales
-
MaterialAcero
-
TratamientoCon revestimiento en polvo
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
Equipo
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información