Canal de cuadro, en PVC, de 100x60 mm, color gris (RAL7030) BA7100060

EAN
4012740878661
Cantidad
16 MTRs
Grupo
81
Precio de venta
19,22 €
/ Metro *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexible
    No
Configuración
  • Configuración de las paredes del perfil
    Estampado
Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Altura de la canal
    100 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    60 mm
  • Anchura de los precortes laterales
    6 mm
  • Ancho de la lengüeta
    6.5 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Sin embalaje
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Perforación de zócalo
    EN 50085-2-3:1999
Cable
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)
    198
  • Sección interior
    4988 mm²
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)
    142
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)
    275
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Clasificación UL 94
    V0
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Clas. respecto a la respuesta al fuego
    M1
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.