The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • ADM456H
    EAN
    3250611012207
    Cantidad
    1 uni.

    Interruptor automático diferencial combinado 4P 6A Curva C 6kA 30mA tipo A ADM456H

    Precio de venta
    971,68 €
    / uni. *
    971,68 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Interruptor automático diferencial combinado 4P 6A Curva C 6kA 30mA tipo A

    ADM456H

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Barra colec­tora de fase modular 3 productos disponibles
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión 1 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Barra colec­tora de fase modular
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Dispa­rador shunt
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • KDN463B

      Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm², 63A, 56M

      162,70 €  / uni.*
    • KB463C

      Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 24M color gris

      59,50 €  / uni.*
    • KB463A

      Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 12M color gris

      29,20 €  / uni.*
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      15,90 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      151,20 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      154,10 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      117,00 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      97,80 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      91,90 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      6 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      30 mA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 400V AC según IEC 60898-1
      6 kA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      7,30 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      7,20 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      7,10 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      7 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      6,90 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      6,80 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      6,60 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      6,50 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      6,40 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      6,30 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      6,10 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      6 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      5,90 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      5,70 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      5,60 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      5,40 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      5,30 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      5,10 A
    Arquitec­tura
    • Curva
      C
    • Número de polos
      4
    • Posi­ción del neutro
      Izquierda, Derecha
    • Tipo de polo
      4P
    • Número de polos prote­gidos
      4
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      A
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Tensión
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 400 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Cons­tante dieléc­trica
      2 kV
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      6 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2 - 2 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2 - 2 Nm
    • Par de apriete nominal
      2 - 2 Nm
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    Condi­ciones de uso
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 40 °C
    Dimen­siones
    • Altura
      84 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      70 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      6,80 W

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADM456H
    PDF
    Informe RoHS ADM456H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ADM456H | Hager España

      Imagen del producto ADM456H

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ADM456H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ADM456H

      Interruptor automático diferencial combinado 4P 6A Curva C 6kA 30mA tipo A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-09-23

      PDF
      353,95 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U