The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • ADC910M
    Interruptor automático diferencial combinado, 1P+N, 10A, Curva C, poder de corte 6kA, 30 mA de sensibilidad, tipo AC.Certificados por AENOR de acuerdo con la norma UNE EN 61009-1.
    EAN
    3250611011378
    Cantidad
    1 uni.

    Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC ADC910M

    Precio de venta
    322,96 €
    / uni. *
    322,96 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    ADH960

    Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC

    ADC910M

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Barra colec­tora de fase modular 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión 1 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Barra colec­tora de fase modular
    • Dispa­rador shunt
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase
    • KDN263B

      Puente de unión de horquilla 2P, 10 mm², 63A, 56M

      151,40 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      151,20 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      154,10 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      117,00 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      97,80 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      91,90 €  / uni.*
    • KZN024

      Tapa lateral para el puente de unión KDN463B

      1,90 €  / uni.*
    • KZN023

      Tapa lateral para los puentes de unión KDN263B Y KDN363B

      1,50 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P+N
    • Curva
      C
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      AC
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      6 kA
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión máx. de servicio
      240 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      240 - 240 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      10 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      30 mA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      12 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      11,80 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      11,70 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      11,50 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      11,30 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      11,10 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      11 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      10,80 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      10,60 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      10,40 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      10,20 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      10 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      9,90 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      9,70 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      9,60 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      9,40 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      9,30 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      9,10 A
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
      1
    • Valor del umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
      0,95
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
      0,90
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
      0,85
    • Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-1
      6 kA
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      3,40 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      Para todos los climas
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,10 - 2,10 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,10 - 2,10 Nm
    • Par de apriete nominal
      2,10 - 2,10 Nm
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      2000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      2000
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      35 mm
    • Profun­didad
      68 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADC910M
    PDF
    Hager Informe RoHS ADC910M
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ADC910M | Hager España

      Imagen del producto ADC910M

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ADC910M | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ADC910M

      Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2018-12-06

      PDF
      89,42 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U