SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb • 85655282 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Soluciones KNX
            • Soluciones de radio­fre­cuencia
            • Radio KNX - enlace rápido
            • 85655282
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb

            SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb

            85655282

            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            Tutorial de instalación domovea - Parte 7: Añadir y configurar un dispositivo KNX no descubierto por easytool
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            Tutorial de instalación IoT - Parte 1: añadir componentes IoT en una instalación KNX
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            Vídeo producto - Teclados berker Tour Sensor R.1-R.3 con funcionalidad KNX - conoce la gama
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            Vídeo producto - Teclados berker TS Sensor con funcionalidad KNX - conoce la gama
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            Vídeo producto - Teclados berker B.IQ con funcionalidad KNX - conoce la gama
            85655282 - SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb
            • Soluciones KNX

            SM Puls sup simple (Batería)-QL S/B bb 85655282

            EAN
            4011334370345
            Cantidad
            1 uni.

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

            • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 5 productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
            • 10118982

              Marco 1E S1 blanco brillo

              1,37 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • 10128982

              Marco 2E S1 blanco brillo

              2,21 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • 10138982

              Marco 3E S1 blanco brillo

              4,31 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • 10148982

              Marco 4E S1 blanco brillo

              7,92 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • 10158982

              Marco 5E S1 blanco brillo

              10,98 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Configura­ción
            • Modo de configura­ción posible
              quicklink
            Tensión
            • Tensión de servicio
              3 - 3 V
            Equipo
            • Número de canales
              2
            • Trans­misor duty cycle
              1 %
            Conec­ti­vidad
            • Protocolo radio
              KNX vía radio
            • Cate­goría recep­tores
              2
            Condi­ciones de uso
            • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
              -5 - 45 °C
            Dimen­siones
            • Altura de montaje
              14 mm
            Mate­riales
            • Colour
              Blanco
            • Mate­rial
              Termo­plás­tico
            Texto
            • Función
              Funciones adicio­nales senci­llas: +6 esce­nas, modo de funcio­na­miento conec­ta­do­/des­co­nec­tado, 1 control de teclas arriba/a­bajo, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
            • Protec­ción
              Con protec­ción para evitar el desmon­taje
            • Tipo de montaje
              Para montaje sobre super­ficie plana y amplia­ción de combi­na­ciones
            Seguridad
            • Índice de protec­ción IP
              IP20

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen 85655282 | Hager España

              Imagen del producto 85655282

            • Técnico: Accesorio del producto

              Imagen Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager España

              Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

              Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01

              PDF
              1,18 MB
            • Folletos técnicos

              Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

              ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

              PDF
              11,29 MB
            • Folleto

              Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

              Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

              PDF
              2,98 MB
              Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

              Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

              PDF
              1,35 MB
              Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

              Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

              PDF
              9,48 MB
              Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

              Folleto Soluciones para hoteles

              PDF
              7,72 MB
              Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

              Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

              PDF
              3,47 MB
              Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

              Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

              PDF
              6,09 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration of Conformity | Hager España

              Declaration of Conformity

              Declaración de conformidad International 2021-09-14

              PDF
              306,69 kB
              Imagen Declaration of Conformity | Hager España

              Declaration of Conformity

              Declaración de conformidad International 2021-09-14

              PDF
              307,99 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              85421100 -
              85421100
              Precio de venta
              96,13 €
              / uni. *
              96,13 €
              / uni. *
            • 2
              85421200 - PM regulador universal 1E
              85421200
              PM regulador universal 1E
              Precio de venta
              119,66 €
              / uni. *
              119,66 €
              / uni. *
            • 3
              85422100 - PM regulador universal 2E
              85422100
              PM regulador universal 2E
              Precio de venta
              175,52 €
              / uni. *
              175,52 €
              / uni. *
            • 4
              85020100 - PM 230V alimentación para AM KNX radio
              85020100
              PM 230V alimentación para AM KNX radio
              Precio de venta
              36,37 €
              / uni. *
              36,37 €
              / uni. *
            • 5
              85121200 - PM Relé
              85121200
              PM Relé
              Precio de venta
              88,29 €
              / uni. *
              88,29 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U