Tecla 2 fases, K.x, aluminio 80960371

EAN
3250617152891
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
17,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Dimensiones
  • Altura
    55 mm
Potencia
  • Potencia absorbida KNX
    ≈ 108 mW
Cámara
  • Lente
    Con 2 lentes claras para la indicación del estado RGB del módulo del pulsador sensor
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con lente clara
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: pulsadores
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker K.1/K.5
  • Serie
    KNX, Berker K.1, Berker K.5

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.