![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Detector movimiento KNX, 1,10m, K.x/Q.x 80262170
EAN
3250617153324
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
223,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Temporización máxima30 mn
-
ConmutadorCon conmutador para desconexión/automático/conexión
-
Modo de funcionamientoCon modo prueba
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)10 mA
Dimensiones
-
Altura óptima del montaje1.1 m
Medida
-
Campo de detección, rectangular≈ 12 x 16 m
Alcance
-
Capacidad de transmisión máxima frontal12 m
-
Capacidad de transmisión máxima lateral8 m
Detección
-
Ángulo de detección vertical0 / 7 °
-
Ángulo de detección, ajustablecada parte ≈ 45…90 °
-
Ángulo de detección horizontal90 / 180 °
-
Tipo de captadordetector de movimiento
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficieotro
Gestión de la iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable≈ 5…1000 lx
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia0 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
Temporización mínima10 s
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable10 s…30 mn
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
AplicacionesSensores KNX
-
SerieKNX, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker K.1, Berker K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaLa radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 80262170
PDF1 MBManuales para el instalador 80262170
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD254 KBETS Database for 80262xxx
KNXPROD254 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 80262170
PDF2 MBGuía de programación para 80262170
PDF2 MBGuía de programación para 80262170
PDF2 MBGuía de programación para 80262170
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 80262170
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 80262170
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas