The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • 80960473
    EAN
    3250617154710
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de movi­miento y presencia

    Tapa detector movimiento, K.x, acero 80960473

    Precio de venta
    19,02 €
    / uni. *
    19,02 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa detector movimiento, K.x, acero

    80960473

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Productos asociados

    • 80262170

      Detector movimiento KNX, 1, 10m, K.x/Q.x

      242,13 €  / uni.*
    • 80262270

      Detector movimiento KNX, 2, 20m, K.x/Q.x

      242,13 €  / uni.*

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      56 mm
    • Anchura
      71 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Mate­riales
    • Colour
      Acero inoxi­dable
    • Mate­rial
      Acero inoxi­dable, Termo­plás­tico

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 80960473 | Hager España

      Imagen del producto 80960473

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 80960473 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 80960473

      Tapa detector movimiento, K.x, acero

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      85346175 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.1 antracita
      85346175
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.1 antracita
      Precio de venta
      202,61 €
      / uni. *
      202,61 €
      / uni. *
    • 2
      85346173 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 acero
      85346173
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 acero
      Precio de venta
      207,41 €
      / uni. *
      207,41 €
      / uni. *
    • 3
      85345175 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.1 antracita
      85345175
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.1 antracita
      Precio de venta
      202,61 €
      / uni. *
      202,61 €
      / uni. *
    • 4
      85346177 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 aluminio
      85346177
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) K.5 aluminio
      Precio de venta
      207,41 €
      / uni. *
      207,41 €
      / uni. *
    • 5
      85345177 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.5 aluminio
      85345177
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) K.5 aluminio
      Precio de venta
      207,41 €
      / uni. *
      207,41 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U