The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Sensores
  • Detec­tores de movi­miento y presencia
  • 80960479
  • Soluciones KNX

Tapa detector movimiento, K.x, bpol 80960479

EAN
3250617154734
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
15,58 €
/ uni. *
15,58 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapa detector movimiento, K.x, bpol

80960479

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • 80262170

    Detector movimiento KNX, 1, 10m, K.x/Q.x

    242,13 €  / uni.*
  • 80262270

    Detector movimiento KNX, 2, 20m, K.x/Q.x

    242,13 €  / uni.*

Características técnicas

Conec­ti­vidad
  • Con sistema de bus KNX radio
    No
Dimen­siones
  • Altura
    56 mm
  • Anchura
    71 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration 80960479
PDF
Hager Informe RoHS 80960479
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 80960479 | Hager España

    Imagen del producto 80960479

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 80960479 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 80960479

    Tapa detector movimiento, K.x, bpol

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    85121100 - PM interruptor electrónico 2-cables 1E
    85121100
    PM interruptor electrónico 2-cables 1E
    Precio de venta
    74,92 €
    / uni. *
    74,92 €
    / uni. *
  • 2
    TXD501 - Detector mini, Ø 10m., KNX, empotrar
    TXD501
    Detector mini, Ø 10m., KNX, empotrar
    Precio de venta
    182,10 €
    / uni. *
    182,10 €
    / uni. *
  • 3
    TXD503 - Detector, Ø 20m., KNX, empotrar
    TXD503
    Detector, Ø 20m., KNX, empotrar
    Precio de venta
    203,53 €
    / uni. *
    203,53 €
    / uni. *
  • 4
    TXC518 - Detector techos altos, 22x12m., KNX, superficie
    TXC518
    Detector techos altos, 22x12m., KNX, superficie
    Precio de venta
    235,66 €
    / uni. *
    235,66 €
    / uni. *
  • 5
    TXC515 - Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
    TXC515
    Detector pasillo, 30x5m., KNX, superficie
    Precio de venta
    214,24 €
    / uni. *
    214,24 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U