The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • 80960426
    EAN
    3250617154604
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de movi­miento y presencia

    Tapa detector movimiento, Q.x, antracita 80960426

    Precio de venta
    12,74 €
    / uni. *
    12,74 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa detector movimiento, Q.x, antracita

    80960426

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Productos asociados

    • 80262170

      Detector movimiento KNX, 1, 10m, K.x/Q.x

      242,13 €  / uni.*
    • 80262270

      Detector movimiento KNX, 2, 20m, K.x/Q.x

      242,13 €  / uni.*

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      58 mm
    • Anchura
      58 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 80960426
    PDF
    Informe RoHS 80960426
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 80960426 | Hager España

      Imagen del producto 80960426

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 80960426 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 80960426

      Tapa detector movimiento, Q.x, antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TXD503 - Detector, Ø 20m., KNX, empotrar
      TXD503
      Detector, Ø 20m., KNX, empotrar
      Precio de venta
      203,53 €
      / uni. *
      203,53 €
      / uni. *
    • 2
      85345139 - AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) R.1 blanco polar brillo
      85345139
      AM PIR Detector movimiento RF QL (1.1 m) R.1 blanco polar brillo
      Precio de venta
      191,46 €
      / uni. *
      191,46 €
      / uni. *
    • 3
      EE828 - Accesorio para montaje en techo de detectores EE821 y EE831, color antracita
      EE828
      Accesorio para montaje en techo de detectores EE821 y EE831, color antracita
      Precio de venta
      16,14 €
      / uni. *
      16,14 €
      / uni. *
    • 4
      EE855 - Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      EE855
      Accesorio de montaje en ángulo para detectores de movimiento EE840
      Precio de venta
      16,14 €
      / uni. *
      16,14 €
      / uni. *
    • 5
      85346183 - AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) S/B, aluminio
      85346183
      AM PIR Detector movimiento RF QL (2.2 m) S/B, aluminio
      Precio de venta
      206,37 €
      / uni. *
      206,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U