Tecl. B.IQ 8 fases acero 75168693
EAN
4011334257233
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
279,55 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
75040001
BCU B.IQ
130,60 €/ uni.
Accesorios Opcionales
-
Material de identificación para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Funciones
-
Con termostato de ambienteNo
Dimensiones
-
Altura118,10 mm
-
Anchura88,50 mm
-
Profundidad16,65 mm
Equipo
-
Número de puntos de activación8
Controles e indicadores
-
Con indicador LEDSí
Materiales
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
MaterialMetal, Acero inoxidable
-
Acabado de la superficieMate
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Pantalla
-
Con visualizadorNo
Texto
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 75168693
Tecl. B.IQ 8 fases acero
PDF -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas