Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro 75161092
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Material de identificación para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Montaje enEmpotrado
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Con termostato de ambienteNo
-
Altura88,50 mm
-
Anchura88,50 mm
-
Profundidad16,65 mm
-
Número de puntos de activación2
-
Con indicador LEDSí
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
MaterialVidrio
-
Acabado de la superficieBrillante
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Con visualizadorNo
-
FunciónPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
Conexión a bus incluidaNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 75161092
Teclado st, B.IQ, 1 fase, cristal negro
PDF -
Folletos técnicos
ES_Fichas técnicas - soluciones KNX
PDF11,29 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX
PDF1,35 MB
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX
PDF6,09 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Herramienta de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD144,07 kBKNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD125,17 kBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD144,07 kBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
Base de datos de productos KNX International 2023-08-25
VD1150,54 kB -
Guía de aplicación
Application description ETS for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (EN, 2001-07)
Guía de aplicación en-GB 2020-01-01
PDF316,69 kB
Application description ETS for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (EN, 2004-08)
Guía de aplicación en-GB 2020-01-01
PDF107,49 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-03-05
PDF259,28 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-03-05
PDF257,55 kB