Señalización LED, rojo/verde, K.x, blanco polar 29527009
EAN
4011334414537
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
127,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Material de identificación para mecanismos 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada230 V
Potencia
-
Potencia consumida0,50 W
Conexión
-
Sección máxima del conductor2,50 - 2,50 mm²
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieBrillante
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaSe puede insertar una lámina rotulada de dos colores con símbolos para Por favor, no molestar/Limpiar habitación y Entre, por favor/Espere, por favor
-
Series relacionadasBerker K.1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kBManual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NO-ES, 2020-12)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06
PDF800,39 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Más descargas