![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Módulo LED, downlight, Q.7, transparente 168055
EAN
4011334502319
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
130,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoDirecto
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
Potencia
-
Consumo de corrientemáx. 6 mA
Detección
-
Sensor / sondaSensor de luminosidad integrado que conecta la luz de orientación con el crepúsculo y la desconecta con la suficiente luminosidad
Materiales, acabados, colores
-
ColorTransparente
-
colourmaterialwa18digitstransparente
-
MaterialMaterial plástico
Gestión de la iluminación
-
Luminosidad de conexión≈ 90 lx
-
Color de la lámparablanco
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Cable
-
Longitud de cable≈ 6 cm
-
CableadoPosibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para equipar con posterioridad
Equipo
-
Con iluminaciónSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 168055
PDF1 MBManuales para el instalador 168055
PDF1 MB
Más descargas