The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • 160002
    EAN
    4011334219286
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • IP44 empo­t­rada
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.7
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.7
    • Control de ilumi­na­ción - berker K.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker K.5
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.8
    • Ver más

    Lámp. neon gris 230V,0.9mA 160002

    Precio de venta
    10,58 €
    / uni. *
    10,58 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Lámp. neon gris 230V,0.9mA

    160002

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 3 productos disponibles

    Productos asociados

    • WDE303808

      Doble conmutador

      19,99 €  / uni.*
    • WDE503404

      Pulsador en serie de grupo, 4 contactos NA

      23,10 €  / uni.*
    • WDE503808

      Pulsador en serie, 2 inversores

      34,02 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      11,70 mm
    • Anchura
      28,10 mm
    • Profun­didad
      18,50 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      Lámpara fluores­cente

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 160002
    PDF
    Informe RoHS 160002
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 160002 | Hager España

      Imagen del producto 160002

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 160002 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 160002

      Lámp. neon gris 230V,0.9mA

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      16321606 - Tapa mando rot. 15' S/B antracita
      16321606
      Tapa mando rot. 15' S/B antracita
      Precio de venta
      24,76 €
      / uni. *
      24,76 €
      / uni. *
    • 2
      16328989 - Tapa mando rot. 15' S/B bpb
      16328989
      Tapa mando rot. 15' S/B bpb
      Precio de venta
      12,43 €
      / uni. *
      12,43 €
      / uni. *
    • 3
      16321909 - Tapa mando rot. 15' S/B bpm
      16321909
      Tapa mando rot. 15' S/B bpm
      Precio de venta
      21,60 €
      / uni. *
      21,60 €
      / uni. *
    • 4
      294810 - Mec. pulsador con relé temporizador
      294810
      Mec. pulsador con relé temporizador
      Precio de venta
      162,74 €
      / uni. *
      162,74 €
      / uni. *
    • 5
      16321404 - Tapa mando rot. 15' S/B aluminio
      16321404
      Tapa mando rot. 15' S/B aluminio
      Precio de venta
      34,61 €
      / uni. *
      34,61 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U