![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco angular, aluminio, mate 13196424
EAN
4011334437543
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
8,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Condiciones de uso
-
Temperatura de almacenamiento/transporte5…40 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 %
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF253 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 13196424
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 13196424
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas