Marco redondeado, cristal, blanco polar 13192109
EAN
4011334437635
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
59,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Condiciones de uso
-
Temperatura de almacenamiento/transporte5…40 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 %
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 13192109
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 13192109
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas