Tapa central con mando para control velocidad, K.5, aluminio 11357203
Precio de venta
63,79 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 19 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
Dimensiones
-
Altura55 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad20 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosK.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 11357203
Tapa central con mando para control velocidad, K.5, aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas