100109
EAN
4011334214892
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Entrada de cable 7 productos disponibles -
Placa de suelo para instalación en superficie 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 13 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
-
Sistemas con productos relacionadosBerker serie 1930/Glas
-
Series relacionadasSerie 1930
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura86 mm
-
Anchura88 mm
-
Profundidad36 mm
-
Profundidad de montaje33,50 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Montaje enMontaje en superficie
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Más descargas