Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene ZU21A

EAN
3250617810050
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
252,10 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Vertei­ler­bau­gruppe für Gerä­teaufbau 1 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 17 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 64 Produkte verfügbar
  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 22 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    250 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Art der Zähler­be­fes­ti­gung
    3-Punk­t-­Be­fes­ti­gung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    1
  • Art des Zähler­felds
    1-stö­ckig
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.