Komplettfeld,universZ,BKE-I,6 ZP,H=1350mm,4-rh.,10mm²,HLAK 5-pol.,3-feldig ZL53ME6A
Die Funktionsfläche oberhalb des AAR (anlagenseitiger Anschlussraum) fungiert zur Absicherung besonderer Anwendungen (z.B. Ladestationen) und ist nicht als herkömmlicher Verteiler zu betrachten. Der Raum ist zur Absicherung von maximal zwei Verbrauchern bis 22 kW (z.B. Ladestationen) mit FI-Schutzeinrichtungen und LS-Schalter oder Kombinationen dieser (z. B. FI/LS) bis 40 A geeignet.
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckstreifen/-leiste 2 Produkte verfügbar -
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 10 Produkte verfügbar -
Sammelschienenverbinder 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1350 mm
-
Breite750 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
RAL Nummer9010
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A6
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)3
-
Art des ZählerfeldseHZ
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Nennstrom63 A
-
NetzformTN-S
-
Polanzahl5
-
AnschlussartSammelschiene
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZL53ME6A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZL53ME6A
Komplettfeld,universZ,BKE-I,6 ZP,H=1350mm,4-rh.,10mm²,HLAK 5-pol.,3-feldig
PDF -
Montageanleitung
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Tools
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.