Komplettfeld,universZ,3ZP,RES,3-Pkt.,mit ZSK,1350x500mm,2-feld.,Ausf. Lux, 16mm² ZK5L3Z
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar -
Zubehör für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für elektrische Sicherungen/Sicherungshalter 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1350 mm
-
Breite500 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
RAL Nummer9010
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A3
-
Anzahl der Leerplätze1
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE1
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)2
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
NetzformTN-S
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZK5L3Z
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZK5L3Z
Komplettfeld,universZ,3ZP,RES,3-Pkt.,mit ZSK,1350x500mm,2-feld.,Ausf. Lux, 16mm²
PDF -
Montageanleitung
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.