Komplettfeld, univers Z, 1350 mm, 4Zählerplätze, 2-feldig, Ausfühtung Hessen ZK54C7N
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar -
Zubehör für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für elektrische Sicherungen/Sicherungshalter 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1350 mm
-
Breite500 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
RAL Nummer9010
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A4
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)2
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
NetzformTN-S
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung10 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung10 - 10 mm²
-
Polanzahl5
-
AnschlussartSammelschiene
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZK54C7N
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZK54C7N
Komplettfeld, universZ, 1350mm, 4Zählerplätze, 2-feld, Ausfühtung Hessen
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für SH363K - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC (DE, Stand: 12.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF109,88 kB
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Tipps
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04
Tipps de-DE 2026-05-21
PDF4,91 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.