Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

KF, univ.Z, 2ZP, BKE-I, H=1050mm, 1-f., OKK • ZH3ET22N | Hager
Das 1-feldige Komplettfeld univers Z mit 2 Zählerplätzen bietet eine integrierte BKE-I und eine obere Klemmenkappe. Es ist ausgestattet mit einer 7-poligen Steuerklemme und einer 5-poligen Hauptleitungsabzweigklemme. Dieses Zählerfeld ist ideal für die Installation in Energieverteilungssystemen, bietet hohe Flexibilität und einfache Montage dank klar strukturierter Anschlussbereiche. Es unterstützt effiziente Energieverwaltung und -überwachung in Wohn- und Geschäftsgebäuden.
EAN
3250617624770
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H013

Komplettfeld, univers Z, 2ZP, BKE-I, OKK, 1-feldig, Steuerk. 7-pol., HLAK 5-pol. ZH3ET22N

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 2 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
  • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    2
  • Anzahl der Leer­plätze
    0
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    0
  • Anzahl Reihen
    0
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Zähler­feld (Ein­bau­satz)
    1
  • Art des Zähler­felds
    eHZ
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S, TT
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
Anschluss
  • Art der Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
    Ohne Sammelschie­nen­e­in­spei­se­klemme
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.