The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Vertei­ler­felder
    • ZH3ES5
    Das Verteilerfeld univers Z, 1050mm, 5-reihig, ist für Installationsverteiler konzipiert. Es umfasst eine 5-polige Sammelschiene mit 12x5mm. Dieses Feld bietet eine effiziente Energieverteilung und ist ideal für umfangreiche elektrische Installationen in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
    EAN
    3250617811613
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H016
    • Vertei­ler­felder

    Verteilerfeld univers Z, 1050mm, 5-reihig, mit Sammelschienen, 5-polig 12x5mm ZH3ES5

    Preis
    491,70 €
    / Stück *
    491,70 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilerfeld univers Z, 1050mm, 5-reihig, mit Sammelschienen, 5-polig 12x5mm

    ZH3ES5

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar
    • Abschot­tung 4 Produkte verfügbar
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 1 Produkte verfügbar
    • Befes­ti­gungs­system für Schie­nen­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme
    • Abschot­tung
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • Befes­ti­gungs­system für Schie­nen­ver­teiler
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • S30N

      Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze

      12,20 €  / Stück*
    • K240AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

      73,60 €  / Stück*
    • K240AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

      73,60 €  / Stück*
    • K240AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

      73,60 €  / Stück*
    • K150AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

      48,20 €  / Stück*
    • K150AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

      48,20 €  / Stück*
    • K50AE

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb

      14,50 €  / Stück*
    • K50AL

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau

      14,50 €  / Stück*
    • K50AN

      Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², blau

      14,50 €  / Stück*
    • ZZ32A

      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Tragplatte 1-stöckig, für 800/950/1100mm

      31,40 €  / Stück*
    • U83TV

      Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene

      9,30 €  / Stück*
    • ZZ10H

      Abschottung, univers Z, waagerecht, 1-feldrig breit

      24,30 €  / Stück*
    • U831R

      Abschottung, waagerecht, für Verteiler, zwischen Verteilerreihen bis Rückwand

      28,10 €  / Stück*
    • ZY11PV

      Bestückungspaket, univers Z, 16mm², PV-Über./Kaskade, ZTP 450mm bis 44A Dauerstrom

      244,00 €  / Stück*
    • ZY50KB

      Nachrüstset m. SaS-Klemme isoliert, f. PE-schiene 12x5mm

      17,90 €  / Stück*
    • ZZ10V

      Abschottung, univers Z, Durchstechschutz

      7,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Innen­aus­bau-­Funk­ti­ons­flä­chen
      Mit Sammelschienen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      5
    • Anzahl der Schienen
      5
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Texte
    • Anschluss mit Kabelschuh
      Mit N-PE-Klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZH3ES5
    PDF
    RoHS Report ZH3ES5
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZH3ES5 | Hager Deutschland

      Produktbild ZH3ES5

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZH3ES5 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZH3ES5

      Verteilerfeld, universZ, 1050mm, 5-reihig, mit SaS, 5-polig 12x5mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild univers Z Verteilerfelder | Hager Deutschland

      univers Z Verteilerfelder

      vorbereitet für Reihenklemmen (21DE0246)

      PDF
      462,99 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZU261S - Verteilerfeld, univers Z, H:900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N waag., Haube geteilt
      ZU261S
      Verteilerfeld, univers Z, H:900mm, 6-reihig, 1-feldig, PE/N waag., Haube geteilt
      Preis
      277,60 €
      / Stück *
      277,60 €
      / Stück *
    • 2
      ZU59KS - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      ZU59KS
      Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 9-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      Preis
      410,40 €
      / Stück *
      410,40 €
      / Stück *
    • 3
      ZU48KS - Verteilerfeld univers Z, Höhe 1200 mm, 8-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      ZU48KS
      Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1200mm, 8-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      Preis
      349,10 €
      / Stück *
      349,10 €
      / Stück *
    • 4
      ZH33SAR2 - Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 3 x RfZ und APZ oben, 1050 mm
      ZH33SAR2
      Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 3 x RfZ und APZ oben, 1050 mm
      Preis
      570,90 €
      / Stück *
      570,90 €
      / Stück *
    • 5
      ZH55SAR2 - Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm
      ZH55SAR2
      Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm
      Preis
      649,80 €
      / Stück *
      649,80 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG