The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • ZY50KB
    Das Nachrüstset mit isolierter SaS-Klemme eignet sich für eine PE-Schiene von 12x5 Millimeter und ist speziell für die Befestigung an Schienenverteilern konzipiert. Es bietet eine sichere und robuste Verbindung innerhalb der Verteilerinstallation. Die Isolation der Klemme gewährleistet zusätzlichen Schutz gegen elektrische Störungen und verbessert die Sicherheit der gesamten Anlage. Ideal für die Nachrüstung in bestehenden Systemen, unterstützt es eine effiziente und normkonforme Installation.
    EAN
    3250617851701
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H020
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör

    Nachrüstset m. SaS-Klemme isoliert, für PE-schiene 12x5 mm ZY50KB

    Preis
    17,90 €
    / Stück *
    17,90 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Nachrüstset m. SaS-Klemme isoliert, für PE-schiene 12x5 mm

    ZY50KB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 8 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      97,60 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      975,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      69,30 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      692,30 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      480,70 €  / Stück*
    • KU9S80SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      551,40 €  / Stück*
    • KU9S80YE

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      87,10 €  / Stück*
    • KU9S80YZ

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      871,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • ZH33SAR2

      Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 3 x RfZ und APZ oben, 1050 mm

      570,90 €  / Stück*
    • ZH55SAR2

      Einbausatz, univers Z, mit Sammelschienen, 5 x RfZ und APZ oben, 1350 mm

      649,80 €  / Stück*
    • ZH3ES5

      Verteilerfeld, universZ, 1050mm, 5-reihig, mit SaS, 5-polig 12x5mm

      491,70 €  / Stück*
    • ZH53XS

      Verteilerfeld, universZ, 1350mm, 7-reihig, mit SaS 5-polig, Klemmen, PE/N waag.

      562,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      150 A
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZY50KB
    PDF
    RoHS Report ZY50KB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY50KB | Hager Deutschland

      Produktbild ZY50KB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY50KB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY50KB

      Nachrüstset m. SaS-Klemme isoliert, f. PE-schiene 12x5mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Y12ST, ZY50KB - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 05.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Y12ST, ZY50KB - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 05.2014)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      651,50 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZM14C - Sammelschiene univers Z, Kupfer, 12x5 mm, 250 A, 4-feldig
      ZM14C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 4--feld
      Preis
      49,10 €
      / Stück *
      49,10 €
      / Stück *
    • 2
      ZM11C - Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 1-feld
      ZM11C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 1--feld
      Preis
      12,70 €
      / Stück *
      12,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZM13C - Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 3-feld
      ZM13C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 3--feld
      Preis
      37,50 €
      / Stück *
      37,50 €
      / Stück *
    • 4
      ZM12C - Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 2-feld
      ZM12C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 2--feld
      Preis
      25,80 €
      / Stück *
      25,80 €
      / Stück *
    • 5
      ZZ44SF - Tragschienenbefestigung,Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter
      ZZ44SF
      Tragschienenbefestigung, Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter
      Preis
      5,80 €
      / Set *
      5,80 €
      / Set *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG