The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Komplettschränke und Komplett­felder
    • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt
    • ZH3EL22T
    EAN
    3250610025796
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H013
    • Komplett­felder eHZ, 3-Punkt und unbe­stückt

    Komplettfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig ZH3EL22T

    Preis
    1.097,40 €
    / Stück *
    1.097,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig

    ZH3EL22T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (20)
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
    • Trenn-Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 8 Produkte verfügbar
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Trenn-Reihen­klemme
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • Zubehör für Sammelschienen
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      35,10 €  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      11,00 €  / Stück*
    • ZY14AEHZ

      Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ

      121,60 €  / Stück*
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      97,60 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      975,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      69,30 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      692,30 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      480,70 €  / Stück*
    • KU9S80SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      551,40 €  / Stück*
    • KU9S80YE

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      87,10 €  / Stück*
    • KU9S80YZ

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      871,00 €  / Stück*
    • ZY02PV

      Bestückungspaket, univers Z, 10mm², PV-Über./Kaskade, ZTP 750mm bis 32A Dauerstrom

      159,20 €  / Stück*
    • ZY12PV

      Bestückungspaket, univers Z, 16mm², PV-Über./Kaskade, ZTP 750mm bis 44A Dauerstrom

      257,90 €  / Stück*
    • ZY3TR

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

      70,60 €  / Stück*
    • ZY3XL

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg. mit D01

      82,00 €  / Stück*
    • ZM15H

      Sammelschienenverbinder, univ.Z, Feld/Feld, ungl. Niveau, 5-p, CU 12x5mm, 250A

      252,20 €  / Stück*
    • ZM25F

      Sammelschienenverbinder, universZ, Feld/Feld, 5-polig, CU 12x10mm, 315A

      52,50 €  / Stück*
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      40,50 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      403,80 €  / Stück*
    • ZZ60A

      Sammelschienenträgeroberteil, universZ, für unteren Anschlussr. mit 210mm Breite

      11,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      122 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    PEP - universZ Meterfield (English )
    PDF
    3,19 MB
    REACH declaration ZH3EL22T
    PDF
    RoHS Report ZH3EL22T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZH3EL22T | Hager Deutschland

      Produktbild ZH3EL22T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZH3EL22T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZH3EL22T

      Komplettfeld, univers Z, 2 Zählerplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)

      BKE-I für eHZ

      PDF
      3,18 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZH23X7 - Komplettfeld univers Z, 900mm, 1-feldrig, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
      ZH23X7
      Komplettfeld, universZ, 900mm, 1feld, 1ZP, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte
      Preis
      483,30 €
      / Stück *
      483,30 €
      / Stück *
    • 2
      ZH2EL21 - Komplettfeld univers Z, BKE-I, 1 Zählerplatz, Höhe 900 mm, 1-feldig
      ZH2EL21
      Komplettfeld, univers Z, 1 Zählerplatz, BKE-I, H=900mm, 1-feldig
      Preis
      515,60 €
      / Stück *
      515,60 €
      / Stück *
    • 3
      ZH31X7NT - Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      ZH31X7NT
      Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      Preis
      772,20 €
      / Stück *
      772,20 €
      / Stück *
    • 4
      ZH32ES - Komplettfeldunivers Z, 2 Reserveplätze,BKE-I,H=1050mm,1-feldig mit Sammelschiene
      ZH32ES
      Komplettfeld, univers Z, 2 Reserveplätze, BKE-I, H=1050mm, 1-feldig m. Sammelschienen
      Preis
      368,40 €
      / Stück *
      368,40 €
      / Stück *
    • 5
      ZH32P7KT - Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      ZH32P7KT
      Komplettfeld, universZ, 1050x250mm, 3-P., 1ZP, 10 mm², mit Trennfkt.
      Preis
      560,60 €
      / Stück *
      560,60 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG