The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ZH33F7H
    EAN
    3250617684491
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1 Zählerplatz, 1-feld, Ausführung EVO Offenbach ZH33F7H

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1 Zählerplatz, 1-feld, Ausführung EVO Offenbach

    ZH33F7H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Trenn-Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 8 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Trenn-Reihen­klemme
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • Zubehör für Sammelschienen
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • ZY14A3P

      Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ

      119,00 €  / Stück*
    • ZY14AKB

      Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG

      35,00 €  / Stück*
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      95,50 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      954,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      67,80 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      677,40 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      470,30 €  / Stück*
    • KU9S80SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      539,50 €  / Stück*
    • KU9S80YE

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      85,20 €  / Stück*
    • KU9S80YZ

      Y-Leitung, universZ, 800x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      852,20 €  / Stück*
    • Y12ST

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz, für Sa.-schienen, Spg.-versorgung mit LS

      90,80 €  / Stück*
    • R10H

      Isolierhütchen, univers Z, für Leitungsenden, VPE=12 Stück, für NYAF 10-16 mm²

      10,10 €  / Stück*
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      39,60 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      395,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      0
    • Anzahl Felder
      1
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZH33F7H | Hager Deutschland

      Produktbild ZH33F7H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZH33F7H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZH33F7H

      Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1 Zählerplatz, 1-feld, Ausführung EVO Offenbach

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZMxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Schränke, Komplettfelder, Einbausätze, Verteilerfeld, Haubentürme (Stand: 07.2011)

      Anpassung univers N/Z

      PDF
      2,49 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Deutschland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Montageanleitung International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-10

      PDF
      204,16 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG