The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZAN142BAA

Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 2x3NH00, Zu: 35-240 mm2, Ab: 10-70 mm2 ZAN142BAA

EAN
3250611070832
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 2x3NH00, Zu: 35-240 mm2, Ab: 10-70 mm2

ZAN142BAA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Zubehör 6 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Ober­teil/Dach für Gehäuse
  • Zubehör
  • Schließ­system
  • ZAY90267

    Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135

    152,80 €  / Stück*
  • ZAY90266

    Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 142/162

    156,00 €  / Stück*
  • ZAY95075

    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

    44,80 €  / Stück*
  • ZAY49468

    Profilhalbzylinder mit 4-Kant, VPE = 1 Stück

    87,70 €  / Stück*
  • ZAY95000

    Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

    54,20 €  / Stück*
  • ZAY95029

    Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

    92,30 €  / Stück*
  • ZAY95148

    Zugangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

    39,00 €  / Stück*
  • ZAY95183

    Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

    50,50 €  / Stück*
  • ZAY50994

    Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln

    28,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1420 mm
  • Breite
    320 mm
  • Tiefe
    225 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZAN142BAA
PDF
Hager RoHS Report ZAN142BAA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAN142BAA | Hager Deutschland

    Produktbild ZAN142BAA

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAN142BAA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAN142BAA

    Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 2x3NH00, Zu: 35-240 mm2, Ab: 10-70 mm2

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    9,15 kB
    Bild Montageanleitung für ZAN115CAD - Hausanschlusssäule (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAN115CAD - Hausanschlusssäule (DE, Stand: 04.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-06

    PDF
    133,50 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG