The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZAN115AAE

Hausanschlusssäule, Baureihe 115, 1x3NH00, Durchschleif-Variante ZAN115AAE

EAN
3250611070757
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Hausanschlusssäule, Baureihe 115, 1x3NH00, Durchschleif-Variante

ZAN115AAE

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Zubehör 6 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Ober­teil/Dach für Gehäuse
  • Zubehör
  • Schließ­system
  • ZAY90267

    Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135

    152,80 €  / Stück*
  • ZAY90266

    Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 142/162

    156,00 €  / Stück*
  • ZAY95075

    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

    44,80 €  / Stück*
  • ZAY49468

    Profilhalbzylinder mit 4-Kant, VPE = 1 Stück

    87,70 €  / Stück*
  • ZAY95000

    Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

    54,20 €  / Stück*
  • ZAY95029

    Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

    92,30 €  / Stück*
  • ZAY95148

    Zugangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

    39,00 €  / Stück*
  • ZAY95183

    Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

    50,50 €  / Stück*
  • ZAY50994

    Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln

    28,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1150 mm
  • Breite
    360 mm
  • Tiefe
    360 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAN115AAE | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAN115AAE

    Hausanschlusssäule, Baureihe 115, 1x3NH00, Durchschleif-Variante

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    9,15 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG