![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Hausanschlusssäule, Baureihe 115, 1x3NH00, Zu: 10-95 mm2, Ab: 10-70 mm2 ZAN115AAA
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 4 Produkte verfügbar
-
Oberteil/Dach für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
-
Zubehör 6 Produkte verfügbar
-
Schlüssel für Gehäuse/Schränke 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe1150 mm
-
Breite360 mm
-
Tiefe360 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Montageartteilversenkt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
Schutzart IPIP44
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAN115AAA
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01
PDF9,15 kBMontageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör
Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01
PDF150,99 kB -
Katalog
Strom im Freien
Katalog de-DE 2022-02-01
PDF22,53 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Strom im Freien
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,74 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Bestückte Verteilersäule rund als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit NH-Sicherungsunterteil und Berührungsschutzabdeckung, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern (Grundausführung), andere Schließung je nach VNB-Ausführung. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.
Höhe: 1150 mm
Breite: 360 mm
Tiefe: 360 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Montageart: teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Schutzart IP: IP44
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAN115AAA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.