The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty plus
    • XVL122SFL
    Die witty plus Wallbox mit integrierter Typ-2-Ladesteckdose bietet eine zukunftssichere und effiziente Ladelösung für Elektrofahrzeuge in Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben. Sie unterstützt das Laden mit Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage und ermöglicht dank des intelligenten flow Energiemanagement-Controllers die Integration eines Speichersystems. So wird überschüssige Energie optimal genutzt und nachhaltige Elektromobilität gefördert.
    EAN
    3250610094792
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X021
    Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
    • Lade­sta­tion witty plus
    • witty plus mit flow
    • Mehr sehen

    Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW RFID, MID, OCPP, flow Energiemanager XVL122SFL

    Preis
    1.498,40 €
    / Stück *
    1.498,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW RFID, MID, OCPP, flow Energiemanager

    XVL122SFL

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      294,30 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      258,90 €  / Stück*
    • XVA130

      Standfuß zur Montage einer Ladestation witty one plus pro

      363,00 €  / Stück*
    • XVA135

      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro

      419,00 €  / Stück*
    • XVA410

      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör

      12,00 €  / Stück*
    • XVA420

      RFID Karten zehn Stück Ladestation Zubehör

      34,00 €  / Stück*
    • XVA285

      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung

      129,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      0,1 - 22 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1, 3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      370 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      150 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230-240 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    749,21 kB
    REACH declaration XVL122SFL
    PDF
    Hager RoHS Report XVL122SFL
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVL122SFL | Hager Deutschland

      Produktbild XVL122SFL

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVL122SFL | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVL122SFL

      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP inklusive flow EMC

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, sv-SE, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-11-14 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, sv-SE, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-11-14

      PDF
      13,40 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16

      PDF
      19,69 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
    • Broschüre

      Bild Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty | Hager Deutschland

      Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty

      So gelingt Wohnbau inno­vativ und kunden­ori­en­tiert (25DE0025-02)

      PDF
      23,52 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software International 2026-04-29 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2026-04-29

      ZIP
      3,15 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      696,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
    • Tools

      Bild Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow | Hager Deutschland

      Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

      Planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow Ener­gie­ma­nage­ment System inklu­sive PV-Ausle­gung und Ener­gie­ver­brauch.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-04-17

      PDF
      396,00 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      XVL122C - Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID, OCPP, PV-Überschuss, RFID
      XVL122C
      Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
      Preis
      942,70 €
      / Stück *
      942,70 €
      / Stück *
    • 2
      XVL122CFL - Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID, RFID, OCPP, flow Energiemanager
      XVL122CFL
      Ladestation witty solar II Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP inklusive flow EMC
      Preis
      1.537,90 €
      / Stück *
      1.537,90 €
      / Stück *
    • 3
      XVL122S - <br/>Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW, RFID, MID OCPP PV-Überschuss
      XVL122S
      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
      Preis
      906,80 €
      / Stück *
      906,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP inklusive flow EMC

    Wallbox Ladestation für Ein-/Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus mit fester Stellplatzzuordnung und Fuhrparks mit bis zu sieben Ladestationen, zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) mit Mode 3 Steckdose Typ 2S. Abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung.
    Bestehend aus UV-beständigem Kunststoffgehäuse (Farbe anthrazit), Kabeleinführung zur Netzwerk- und Spannungsversorgung, Bluetooth Schnittstelle für die HagerCharge App, RFID-Lesegerät und LED-Statusanzeige. Die Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integrierten Ladecontroller eingestellt.
    Mit dem integrierten Energiemanagement Controller erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Energienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackout Schutz), das koordiniertes Laden ggf. mit flexiblen Stromtarifen (wenn verfügbar) und kostenoptimierte intelligente Laden mit verschiedenen Lade Modi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen, Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Strom-Zuflüsse/-verbräuche im Haus.
    Die Ladestation hat einen integrierten MID-Zähler der nach Ablauf der Eichfrist ersetzt werden kann. Zudem kann die Ladestation über eine OCPP-Schnittstelle an ein Abrechnungssystem angebunden werden. Dadurch eignet sich die Ladestation zur Dienstwagenabrechnung.
    Der Datenaustausch erfolgt über den Kommunikationsstandard Modbus TCP für das Energiemanagement, bzw. OCPP 1.6J für Abrechnungssysteme. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt.
    Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist.
    Die Ladestation ist eine steuerbare Last nach § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).
    Hinweis: RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich.

    Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Anzahl der Phasen für Einspeisung: 1
    3
    Nennstrom: 32 A
    Anzahl der Ladepunkte: 1
    Mit Lastmanagement: Ja
    Anzahl der Steckdosen: 0
    Mit Leitungsschutzschalter: Nein
    Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
    Anschluss-/Steckertyp: Typ 2S
    Höhe: 370 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 150 mm
    Montage auf: Wandbefestigung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Stoßfestigkeit IK: IK10

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XVL122SFL
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG