The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEV1K22T2TFS
    Wallbox witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit Mode-2-Schuko®-Steckdose 16 A und Mode-3-Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig) zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Autos. Ladestation für E-Autos zur Verwendung im Innen/Außenbereich
    EAN
    3250610010167
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P dynamisch für PV, mit Ladedose + Schuko XEV1K22T2TFS

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    XEV1K22T2S

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P dynamisch für PV, mit Ladedose + Schuko

    XEV1K22T2TFS

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 5 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 4 Produkte verfügbar
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau
    • XEVA160

      Bohrschablone für Standfuß XEVA13x

      50,00 €  / Stück*
    • XEVA150

      Zubehör für Bodensockel zu Standfuß XEVA13x

      151,40 €  / Stück*
    • XEVA265

      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter

      150,00 €  / Stück*
    • XEVA140

      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

      100,00 €  / Stück*
    • XEVA116

      Erdungsset für Standsäule XEVA11x

      220,00 €  / Stück*
    • XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      550,00 €  / Stück*
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      294,30 €  / Stück*
    • XEVA731

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

      218,70 €  / Stück*
    • XEVA732

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      254,20 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      258,90 €  / Stück*
    • EGN100

      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

      174,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      1,38 - 22,08 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      553,50 mm
    • Breite
      237 mm
    • Tiefe
      173 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEV1K22T2TFS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV1K22T2TFS | Hager Deutschland

      Produktbild XEV1K22T2TFS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV1K22T2TFS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV1K22T2TFS

      Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P dynamisch für PV, mit Ladedose + Schuko

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-10 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-06-10

      PDF
      6,48 MB
      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-05-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-05-25

      PDF
      5,69 MB
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung für XEM470 - Haus Energiemanagement System flow (DE, 2022-07) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung für XEM470 - Haus Energiemanagement System flow (DE, 2022-07)

      Montageanleitung de-DE 2022-08-04

      PDF
      4,20 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-09-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-09-28

      PDF
      861,23 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-10-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Bild System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Deutschland

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Bild Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Deutschland

      Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

      Konfigurationsanleitung für XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

      PDF
      4,34 MB
    • Broschüre

      Bild PV-Strom. Speichern. Managen. Laden. | Hager Deutschland

      PV-Strom. Speichern. Managen. Laden.

      Das Haus Energiemanagement System flow (23DE0008-14)

      PDF
      9,67 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG