The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • XEV1K22T2S
    Die Ladestation witty solar ist für Elektro- und Hybridfahrzeuge geeignet und unterstützt eine Ladeleistung bis zu 22kW. Sie ist kompatibel für Ein- und Dreiphasenanschluss. Sie ist mit einer Typ 2 Steckdose und RFID für kontrollierten Zugang ausgestattet. Ideal für Ein- und Zweifamilienhäuser mit Photovoltaikanlagen. Die Ladestation ermöglicht eine intelligente Netzintegration und optimiertes Laden durch den Energiemanagement Controller (optional). Datenaustausch via Modbus TCP Standard.
    EAN
    3250610010198
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Ladestation für Elektroauto witty solar bis 22kW 1P/3P mit Ladedose + RFID XEV1K22T2S

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    XVL122C, XVL122S

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation für Elektroauto witty solar bis 22kW 1P/3P mit Ladedose + RFID

    XEV1K22T2S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 7 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 4 Produkte verfügbar
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller
    • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau
    • XEVA160

      Bohrschablone für Standfuß XEVA13x

      51,80 €  / Stück*
    • XEVA150

      Zubehör für Bodensockel zu Standfuß XEVA13x

      156,70 €  / Stück*
    • XEVA265

      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter

      155,30 €  / Stück*
    • XEVA140

      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

      103,50 €  / Stück*
    • XEVA116

      Erdungsset für Standsäule XEVA11x

      227,70 €  / Stück*
    • XVA410

      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör

      12,40 €  / Stück*
    • XVA420

      RFID Karten zehn Stück Ladestation Zubehör

      35,20 €  / Stück*
    • XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      569,30 €  / Stück*
    • HTC320H

      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen

      441,50 €  / Stück*
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      304,60 €  / Stück*
    • XEVA731

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

      226,40 €  / Stück*
    • XEVA732

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      263,10 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      268,00 €  / Stück*
    • EGN100

      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

      177,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      1,38 - 22,08 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      553,50 mm
    • Breite
      237 mm
    • Tiefe
      173 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEV1K22T2S
    PDF
    RoHS Report XEV1K22T2S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV1K22T2S | Hager Deutschland

      Produktbild XEV1K22T2S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV1K22T2S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV1K22T2S

      Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P automatisch für PV, mit Ladedose + RFID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-05-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-05-25

      PDF
      5,69 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
    • Montageanleitung

      Bild Installation Instructions Solar charging stations | Hager Deutschland

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-09-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-09-28

      PDF
      861,23 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-10-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Bild System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Deutschland

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Bild Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Deutschland

      Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

      Konfigurationsanleitung für XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

      PDF
      4,34 MB
    • Produktanhang

      Bild Checkliste Ladeinfrastruktur | Hager Deutschland

      Checkliste Ladeinfrastruktur

      (23DE0023-04)

      PDF
      322,33 kB
    • Flyer

      Bild Auf der Sonnenseite der E-Mobilität | Hager Deutschland

      Auf der Sonnenseite der E-Mobilität

      Mit dem Energiemanager PV-Überschuss effizient und clever nutzen. (23DE0008-07)

      PDF
      6,38 MB
      Bild witty solar | Hager Deutschland

      witty solar

      Effiziente E-Mobilität mit selbst erzeugtem PV-Strom (23DE0008-08)

      PDF
      1,41 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 52: Ladestationen von Hager | Hager Deutschland

      Hager Tipp 52: Ladestationen von Hager

      Aufbau von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge (23DE0023-10)

      PDF
      16,91 MB
    • Produktinformation

      Bild Produktdatenblatt XEV1K22T2S | Hager Deutschland

      Produktdatenblatt XEV1K22T2S

      (23DE0008-09)

      PDF
      430,11 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Eu Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      Eu Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      521,01 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG