The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WWW1100PW
    EAN
    3250610094273
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H850
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • A.1 - Lichtsteu­e­rung
    • A.8 - Lichtsteu­e­rung
    • C.1 - Lichtsteu­e­rung
    • C.8 - Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Wippe mit Beschriftungsfeld WG UP IP44, polarweiß glänzend WWW1100PW

    Preis
    16,70 €
    / Stück *
    16,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe mit Beschriftungsfeld WG UP IP44, polarweiß glänzend

    WWW1100PW

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (9)
    Previous
    Previous
    WDE3036
    WDE3036
    Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    10,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE303616
    WDE303616
    Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    16,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE30365016
    WDE30365016
    Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    16,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE3037
    WDE3037
    Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    22,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 13 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WDE3036

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      10,60 €  / Stück*
    • WDE303616

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      16,90 €  / Stück*
    • WDE30365016

      Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      16,90 €  / Stück*
    • WDE3037

      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      22,30 €  / Stück*
    • WDE303716

      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      26,30 €  / Stück*
    • WDE503101

      Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

      18,70 €  / Stück*
    • WDE5036

      Taster Wechsel, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

      12,50 €  / Stück*
    • WDE613036

      Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      11,10 €  / Stück*
    • WDE615031

      Taster Schließer für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

      12,50 €  / Stück*

    Passend zu

    • WDE303116

      Ausschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      13,70 €  / Stück*
    • WDE3036

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      10,60 €  / Stück*
    • WDE303616

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      16,90 €  / Stück*
    • WDE30365016

      Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      16,90 €  / Stück*
    • WDE3037

      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      22,30 €  / Stück*
    • WDE303716

      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      26,30 €  / Stück*
    • WDE5031

      Taster 1polig Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

      12,00 €  / Stück*
    • WDE503101

      Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

      18,70 €  / Stück*
    • WDE503203

      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A

      30,90 €  / Stück*
    • WDE5036

      Taster Wechsel, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

      12,50 €  / Stück*
    • WDE613036

      Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      11,10 €  / Stück*
    • WDE615031

      Taster Schließer für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

      12,50 €  / Stück*
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

      1,87 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83,70 mm
    • Breite
      84,30 mm
    • Tiefe
      15 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungs­flansch
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment
    • Mit Aufdruck
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit fühl­barem Symbol
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WWW1100PW
    PDF
    RoHS Report WWW1100PW
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WWW1100PW | Hager Deutschland

      Produktbild WWW1100PW

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WWW1100PW | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WWW1100PW

      Wippe mit Beschriftungsfeld WG UP IP44, polarweiß glänzend

      PDF
    • Broschüre

      Bild Ein Schal­ter­system. Einfach besser. | Hager Deutschland

      Ein Schal­ter­system. Einfach besser.

      Ein System. Eine Platt­form. Volle Gestal­tungs­frei­heit.

      PDF
      23,15 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      30,41 MB
    • Produktinformation

      Bild Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27

      PDF
      355,98 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      378,18 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WWW1007WP - Wippe anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1007WP
      Wippe anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend
      Preis
      15,80 €
      / Stück *
      15,80 €
      / Stück *
    • 2
      WWW1014WP - Wippe mit Aufdruck 0 WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1014WP
      Wippe mit Aufdruck 0 WG UP IP44, weiß glänzend
      Preis
      14,10 €
      / Stück *
      14,10 €
      / Stück *
    • 3
      WWW1314WP - Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1314WP
      Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' WG UP IP44, weiß glänzend
      Preis
      15,50 €
      / Stück *
      15,50 €
      / Stück *
    • 4
      WWW1339WP - Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW1339WP
      Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, weiß glänzend
      Preis
      17,50 €
      / Stück *
      17,50 €
      / Stück *
    • 5
      WWW2007WP - Wippen 2fach anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend
      WWW2007WP
      Wippen 2fach anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend
      Preis
      21,00 €
      / Stück *
      21,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe mit Beschriftungsfeld WG UP IP44, polarweiß glänzend

    Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter zur Montage von 1-fach Unterputz-Einsätze.
    Hinweis: Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet

    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK02
    Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WWW1100PW
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG