The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • WNT922B
    EAN
    3250617178754
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H860
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Übersetzungs-Tool Berker-Hager Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1
    • Mehr sehen

    Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, grau WNT922B

    Preis
    10,70 €
    / Stück *
    10,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, grau

    WNT922B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WNA681B
    WNA681B
    Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, p.weiß
    6,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 18 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WNA403B

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      19,80 €  / Stück*
    • WNA712

      Rahmen 2fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      79,40 €  / Stück*
    • WNA698

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA697

      Rahmen 1fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA696

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA695

      Rahmen 1fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA408

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

      11,30 €  / Stück*
    • WNA408B

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      11,30 €  / Stück*
    • WNA403

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      19,80 €  / Stück*
    • WNA699

      Rahmen 2fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      79,40 €  / Stück*
    • WNA402

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      11,30 €  / Stück*
    • WNA402B

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      11,30 €  / Stück*
    • WNA401

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, grau

      5,90 €  / Stück*
    • WNA401B

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, polarweiß

      5,90 €  / Stück*
    • WNT331

      Taster BA KNX AP, 1fach, mit Schrägstellung, 1 Schaltpunkt, W.1 IP55

      89,00 €  / Stück*
    • WNT302

      Taster BA KNX AP, 1fach, mit Mittelstellung, 2 Schaltpunkte, W.1 IP55

      98,80 €  / Stück*
    • WNC006B

      Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß

      38,80 €  / Stück*
    • WNA006B

      Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, Beschriftungsfeld beleuchtet, W.1 IP55, p.weiß

      32,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Voll­flä­chige Wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      27 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bajo­nett­ver­schluss
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP55 mit geschlos­sener Abde­ckung
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Wippe
    • Zuge­hö­rige Systeme
      W.1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNT922B
    PDF
    RoHS Report WNT922B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WNT922B | Hager Deutschland

      Produktbild WNT922B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WNT922B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNT922B

      Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, grau

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Gruppentaster Busankoppler,2fach,Wippen mit Mittelstellung,vier Schaltpunkte
      WNT304
      Taster BA KNX AP, 2fach, mit Mittelstellung, 4 Schaltpunkte, W.1 IP55
      Preis
      112,20 €
      / Stück *
      112,20 €
      / Stück *
    • 2
      WNT974 - Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, p.weiß
      WNT974
      Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, p.weiß
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 3
      WNT954B - Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
      WNT954B
      Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 4
      WNT942 - Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55,polarweiß
      WNT942
      Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 5
      WNT944 - Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
      WNT944
      Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      9,50 €
      / Stück *
      9,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe 1fach für Taster BA AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, grau

    Wippe 1-fach mit Dichtungsaufsatz, geeignet zur Schraubbefestigung zur Erreichung der Schutzart IP55. Zur Bedienung von KNK‑Tastenmodulen in Unterputz‑ oder Aufputz‑Installationen.
    Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang):
    - Rahmen und KNK-Taste-Modul BA 1-fach
    - Einbau für Unterputz-Gerätedose Ø 60 mm oder Einbau für Aufputz-Gehäuse Produktlinie W.1

    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WNT922B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG