The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Hager A.1
    • A.1 - KNX Anwen­dung
    • WAK7124BM
    EAN
    3250610145661
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H860
    Übersetzungs-Tool Berker-Hager Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr
    • A.1 - KNX Anwen­dung
    • A.8 - KNX Anwen­dung
    • C.1 - KNX Anwen­dung
    • C.8 - KNX Anwen­dung
    • Mehr sehen

    Abdeckung Tastsensor KNX Secure, 4fach, Licht ON/OFF, A.x/C.x, n.schwarz matt WAK7124BM

    Preis
    20,00 €
    / Stück *
    20,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung Tastsensor KNX Secure, 4fach, Licht ON/OFF, A.x/C.x, n.schwarz matt

    WAK7124BM

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WAK1014
    WAK1014
    Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 4fach, für A.x/C.x
    138,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 339 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • WDA9091

      Schraube Diebstahlsicherung für KNX Secure Tastsensoren

      7,70 €  / Stück*

    Passend zu

    • WAD6101TA

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, titan metallisch, lackiert

      11,20 €  / Stück*
    • WAK1014

      Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 4fach, für A.x/C.x

      138,10 €  / Stück*
    • WAD6200AT

      Rahmen 2fach, A.1, anthrazit matt, lackiert

      11,40 €  / Stück*
    • WAD6120WM

      LED-Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß matt

      10,60 €  / Stück*
    • WAD6120WG

      LED-Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß glänzend

      10,60 €  / Stück*
    • WAD6120TA

      LED-Rahmen 1fach, A.1, titan metallisch, lackiert

      17,50 €  / Stück*
    • WAD6120BM

      LED-Rahmen 1fach, A.1, nachtschwarz matt

      10,60 €  / Stück*
    • WAD6120BG

      LED-Rahmen 1fach, A.1, nachtschwarz glänzend

      10,60 €  / Stück*
    • WAD6120AT

      LED-Rahmen 1fach, A.1, anthrazit matt, lackiert

      17,50 €  / Stück*
    • WAD6101WM

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, lichtweiß matt

      7,20 €  / Stück*
    • WAD6101WG

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, lichtweiß glänzend

      7,20 €  / Stück*
    • WAD6100AT

      Rahmen 1fach, A.1, anthrazit matt, lackiert

      7,10 €  / Stück*
    • WAD6101BM

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, nachtschwarz matt

      7,20 €  / Stück*
    • WAD6101BG

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, nachtschwarz glänzend

      7,20 €  / Stück*
    • WAD6101AT

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, anthrazit matt, lackiert

      11,20 €  / Stück*
    • WAD6100WM

      Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß matt

      3,10 €  / Stück*
    • WAD6100WG

      Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß glänzend

      3,10 €  / Stück*
    • WAD6100TA

      Rahmen 1fach, A.1, titan metallisch, lackiert

      7,10 €  / Stück*
    • WAD6100RG

      Rahmen 1fach, A.1, rot glänzend

      7,10 €  / Stück*
    • WAD6100BM

      Rahmen 1fach, A.1, nachtschwarz matt

      3,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentralstück
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      4
    • Mit Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Nachtschwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      12,3 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      3,9 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK04
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte
    • Zuge­hö­rige Systeme
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Cover KNX push b. 1-g. A.x/C.x white gloss (English)
    PDF
    256,20 kB
    REACH declaration WAK7124BM
    PDF
    RoHS Report WAK7124BM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WAK7124BM | Hager Deutschland

      Produktbild WAK7124BM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAK7124BM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAK7124BM

      Abdeckung Tastsensor KNX Secure, 4fach, Licht ON/OFF, A.x/C.x, n.schwarz matt

      PDF
    • Broschüre

      Bild Ein Schal­ter­system. Einfach besser. | Hager Deutschland

      Ein Schal­ter­system. Einfach besser.

      Ein System. Eine Platt­form. Volle Gestal­tungs­frei­heit.

      PDF
      23,15 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      8,24 MB
    • Produktinformation

      Bild Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Tools

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDN9011 - Diebstahlsicherungsschraube für Elektronikmodule
      WDN9011
      Diebstahlsicherungsschraube für Elektronikmodule
      Preis
      5,50 €
      / Stück *
      5,50 €
      / Stück *
    • 2
      WAK1016 - Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 6fach, für A.x/C.x
      WAK1016
      Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 6fach, für A.x/C.x
      Preis
      153,50 €
      / Stück *
      153,50 €
      / Stück *
    • 3
      WAK1011 - Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x
      WAK1011
      Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x
      Preis
      130,50 €
      / Stück *
      130,50 €
      / Stück *
    • 4
      WAK7018BM - Aufsatz für Tastsensor KNX Secure, 8fach, A.x/C.x, nachtschwarz matt
      WAK7018BM
      Aufsatz für Tastsensor KNX Secure, 8fach, A.x/C.x, nachtschwarz matt
      Preis
      20,50 €
      / Stück *
      20,50 €
      / Stück *
    • 5
      WAK7214BG - Aufsatz für Tasts. KNX Secure, 4fach, hintergrundbel., A.x/C.x, n.schwarz glänz
      WAK7214BG
      Aufsatz für Tasts. KNX Secure, 4fach, hintergrundbel., A.x/C.x, n.schwarz glänz
      Preis
      53,70 €
      / Stück *
      53,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckung Tastsensor KNX Secure, 4fach, Licht ON/OFF, A.x/C.x, n.schwarz matt

    Abdeckung 4‑fach zur Steckbefestigung, mit Aufdruck „Licht ON/OFF“, für Tastsensor KNX Secure.
    Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Tastsensor‑Einsatz KNX Secure, 4‑fach.
    Hinweis: Die Tasten sind geometrisch symmetrisch, so dass jede Taste auf jeder Position aufgesteckt werden kann.

    Farbe: Nachtschwarz
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK04

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WAK7124BM
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG