Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 6fach, für A.x/C.x WAK1016
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffneneasyplan KNX Schnellkonfigurator
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (28)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 914 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer30 mA
-
Anschluss-/SteckertypSteckanschluss
-
Mit RaumthermostatNein
-
Betriebsspannung21 - 32 V
-
Stromaufnahme30 mA
-
Einbautiefe28 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen28 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe41 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Mit DisplayNein
-
BussystemKNX Secure
-
FunktionKNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
-
MontageartKlemmbefestigung, Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
-
BetriebsartBetriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar, Betriebsart nur Rollladen, Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar, Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz, Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
-
SchutzOhne
-
TemperaturTemperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung
-
SpannungGleichspannungsdurchlässig
-
Busankopplung inklusiveJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAK1016
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAK1016
Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 6fach, für A.x/C.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21
PDF31,91 MB
Montageanleitung de-DE 2026-10-05
PDF4,07 MBMontageanleitung en-GB 2025-10-27
PDF4,07 MB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank International 2026-05-06
KNXPROD1,01 MB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch de-DE 2025-11-12
PDF13,09 MB
Applikationshandbuch de-DE 2026-04-01
PDF4,38 MBApplikationshandbuch en-GB 2025-11-12
PDF13,37 MB
Applikationshandbuch en-GB 2026-04-01
PDF4,36 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
easyplan KNX Schnellkonfigurator
Das digitale Planungstool für den Einstieg in die KNX Welt. Es führt Schritt für Schritt durch Grundriss und Funktionen eines Gebäudes und erstellt daraus automatisch eine vollständige KNX Planung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-02-02
PDF274,16 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor-Einsatz 6-fach Unterputz, Kompatibel mit KNX S‑Mode (ETS) Secure sowie Hager EasyTool. Montage zur Schraubbefestigung über Tragring oder über Krallenbefestigung.
Geeignet für die Unterputz‑Installation in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Inbetriebnahme und Programmierung: S-Mode ETS ab Version 5.7.7 oder E-Mode Easytool ab Version 8.1
- Integrierter Busankoppler
- KNX Data-Secure fähig
- Tastsensor-Funktionen: Schalten/Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber, Zeitschalter, Farbsteuerung, Szene, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, 2-Kanal-Modus, Stufenschalter und Automatik deaktivieren
- Anschluss für exterer Temperaturfühler
- Status-LED links und rechts neben den Tastern
- Status-LEDs für das Gerät in Funktion, Farbe und Helligkeit parametrierbar
Hinweis:
- Demontageschutz ist nicht möglich.
- Zur Endmontage sind passende 6‑fach‑Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 30 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckanschluss
Mit Raumthermostat: Nein
Betriebsspannung: 21 - 32 V
Stromaufnahme: 30 mA
Einbautiefe: 28 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 28 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 41 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Weiß
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAK1016
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.