The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta und Zubehör
    • VZ454N
    EAN
    3250616668980
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • volta und Zubehör
    • volta Multi­media und Zubehör
    • Mehr sehen

    Montageplatte,Volta,für VU/VH/VA48 VZ454N

    Preis
    52,80 €
    / Stück *
    52,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montageplatte,Volta,für VU/VH/VA48

    VZ454N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 10 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • VU48NK

      Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE

      26,00 €  / Stück*
    • VH48NK

      Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE

      48,90 €  / Stück*
    • VH48NW

      Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

      449,20 €  / Stück*
    • VH48WWH

      Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

      491,30 €  / Stück*
    • VU48NW

      Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

      421,90 €  / Stück*
    • VU48WWH

      Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

      464,50 €  / Stück*
    • VU48NC

      Kleinv. Volta UPV 4x12PLE IP30 Tür

      280,60 €  / Stück*
    • VH48NC

      Kleinv. Volta HWV 4x12PLE IP30 Stahlblechtür

      306,90 €  / Stück*
    • VU48NKM

      Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 48 PLE

      148,80 €  / Stück*
    • VH48NKM

      Mauerkasten für Multimedia, volta, HWV, 48 PLE

      170,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage
    Abmes­sungen
    • Höhe
      577 mm
    • Breite
      265 mm
    • Tiefe
      2,50 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ454N
    PDF
    RoHS Report VZ454N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ454N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ454N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ454N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ454N

      Montageplatte,Volta,für VU/VH/VA48

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ314RJ - RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      VZ314RJ
      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      Preis
      26,00 €
      / Stück *
      26,00 €
      / Stück *
    • 2
      VZ314BL - Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
      VZ314BL
      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
      Preis
      6,11 €
      / Stück *
      6,11 €
      / Stück *
    • 3
      VZ30UA - Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
      VZ30UA
      Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
      Preis
      25,30 €
      / Stück *
      25,30 €
      / Stück *
    • 4
      VZ318LC - LWL Modul (E-Dat) LC-Duplex-Buchse
      VZ318LC
      LWL Modul (E-Dat) LC-Duplex-Buchse
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 5
      VZ00AS - Schuko-Steckdose (Hutschienensteckdose), universal, 3-fach drehbar, geschraubt,
      VZ00AS
      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage
      Preis
      137,20 €
      / Stück *
      137,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG