The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • VZ00US
    EAN
    3250616668447
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Überspannungsschutz-Modul, universal, Typ3, 1, 5KV, akustisches Signal VZ00US

    Preis
    115,20 €
    / Stück *
    115,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsschutz-Modul, universal, Typ3, 1, 5KV, akustisches Signal

    VZ00US

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      24 mm
    • Breite
      36 mm
    • Tiefe
      9 mm
    Konnek­ti­vität
    • Signal­geber
      Sirene
    Normen
    • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
      T3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ00US
    PDF
    RoHS Report VZ00US
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ00US | Hager Deutschland

      Produktbild VZ00US

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ00US | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ00US

      Überspannungsschutz-Modul, universal, Typ3, 1, 5KV, akustisches Signal

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      415,00 €
      / Stück *
      415,00 €
      / Stück *
    • 2
      SPE440 - Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPE440
      Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      322,80 €
      / Stück *
      322,80 €
      / Stück *
    • 3
      SPA801 - Kombiableiter Typ1+2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT, Fernmeldekontakt
      SPA801
      Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Fernmeldekontakt
      Preis
      1.445,60 €
      / Stück *
      1.445,60 €
      / Stück *
    • 4
      SPE030R - Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter
      SPE030R
      Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter
      Preis
      51,40 €
      / Stück *
      51,40 €
      / Stück *
    • 5
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      372,50 €
      / Stück *
      372,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsschutz-Modul, universal, Typ3, 1, 5KV, akustisches Signal

    Überspannungsschutz-Modul 2-polig mit PE-Leiter für Schutzkontaktsteckdose 230 V AC. Ableiter Typ 3 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) mit akustischer Defektmeldung.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Höhe: 24 mm
    Breite: 36 mm
    Tiefe: 9 mm
    Signalgeber: Sirene

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ00US
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG