Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set VANR12019005TU

Preis
1.022,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
    Ja
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Nein
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    90 mm
  • Einbau­durch­messer
    306 mm
  • Außen­durch­messer
    325 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Hohl­bo­den­mon­tage
    Nein
  • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
    Ja
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Nein
  • Geeignet für Nass­pflege
    Ja
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Nass
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Nein
Form
  • Form
    Rund
Texte
  • Kabe­laus­lass
    Mit Kabe­laus­lass im Deckel
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    3
  • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
    12
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    12
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
    IP66
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    R12

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid im Deckel integriert.

Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
Mit Bodenbelagsaussparung: Nein
Einbautiefe: 90 mm
Einbaudurchmesser: 306 mm
Außendurchmesser: 325 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R12
Geeignet für Hohlbodenmontage: Nein
Geeignet für Betoninstallation: Ja
Geeignet für Außenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Nein
Geeignet für Nasspflege: Ja
Bodenpflege: Nass
Werkstoff: Aluminium
Geeignet für Unterflurkanal: Nein
Form: Rund
Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Anzahl der Leitungseinführungen: 3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 12
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP66

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VANR12019005TU
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.