The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • VA36CK

Kleinv.,Volta,APV,3x12PLE,IP30,ohne Tür,ohne Klemmen VA36CK

EAN
3250616411593
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Kleinv.,Volta,APV,3x12PLE,IP30,ohne Tür,ohne Klemmen

VA36CK

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (10)
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Patch­panel 2 Produkte verfügbar
    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • Plan­ta­sche
    • Patch­panel
    • Steck­dose
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • S30N

      Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze

      12,00 €  / Stück*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      9,31 €  / Stück*
    • FZ12MM

      Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt

      171,30 €  / Stück*
    • FZ12MMO

      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

      66,20 €  / Stück*
    • VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

      137,20 €  / Stück*
    • VZ524

      PE/N-Klemmenträger, Volta, mit 25 Messing-Klemmstellen

      37,70 €  / Stück*
    • VZ713

      Adapter 1 Modul. Quick Connect in volta APV, 10 Stück

      19,60 €  / Stück*
    • VA36T

      Tür, volta, APV, 3-reihig, Stahlbech, mit Türschild

      45,00 €  / Stück*
    • VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      42,60 €  / Stück*
    • VZ698

      Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück

      6,81 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Leis­tung
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K
      17 W
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      3
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      36
    • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
      72
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      515 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      96,50 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
      Ja
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    • Glühdraht­test
      750 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    Hager REACH declaration VA36CK
    PDF
    Hager RoHS Report VA36CK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VA36CK | Hager Deutschland

      Produktbild VA36CK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VA36CK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VA36CK

      Kleinv.,Volta,APV,3x12PLE,IP30,ohne Tür,ohne Klemmen

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007709A volta AP Energieverteiler | Hager Deutschland

      6LE007709A volta AP Energieverteiler

      Montageanleitung International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG