Kleinverteiler volta, Aufputz, 2x12PLE, IP30, ohne Tür VA24CN

Der VA24CN Kleinverteiler volta ohne Tür für die Aufputzmontage bietet maximale Sicherheit und Funktionalität in der Elektroinstallation. Mit einer Kapazität von 2x12 Platzeinheiten und einer Schutzart IP30 ist dieser Verteiler ideal für die Installation in Innenbereichen. Seine robuste Konstruktion sorgt für langlebigkeit und die effiziente Anordnung der Komponenten ermöglicht eine einfache Installation und Wartung. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Hager!
EAN
3250616411241
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H120
Preis
97,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 20 Produkte verfügbar
  • Ein- und mehr­po­lige Klemme 3 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 3 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 2 Produkte verfügbar
  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 29 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    2
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24
  • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
    48
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    370 mm
  • Breite
    305 mm
  • Tiefe
    96,50 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    0
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    750 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VA24CN | Hager Deutschland

    Produktbild VA24CN

  • Montageanleitung

    Bild 6LE007709A volta AP Energieverteiler | Hager Deutschland

    6LE007709A volta AP Energieverteiler

    Montageanleitung International 2022-07-07

    PDF
    4,90 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Kleinverteiler und Modulargeräte | Hager Deutschland

    Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellhilfe de-DE 2023-11-17

    PDF
    7,45 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 51 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 51

    Tipps de-DE 2022-06-02

    PDF
    1,09 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Serie: Volta. Aufputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Volta. Aufputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,26 MB
    Bild Serie: Volta. Aufputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Volta. Aufputz-Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,25 MB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kleinv., Volta, APV, 2x12PLE, IP30, ohne Tür

Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880.
Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise.
Hinweis: Tür aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehör).

Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 2
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 48
Höhe: 370 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 96,50 mm
Anzahl Schranktüren: 0
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart IP: IP30
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA24CN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.