Komplettfeld Multimedia, universZ, 900mm, 2-feld, mit 12xPatchmodulen RJ45 UF221NW

EAN
3250616161139
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
752,10 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patch­panel 4 Produkte verfügbar
  • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 4 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
  • Sorti­ments­kasten für Schrauben 1 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 13 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    500 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    24
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Komplettfeld Multimedia, universZ, 900mm, 2-feld, mit 12xPatchmodulen RJ45

Einbausatz für Multimediaanwendungen zum Einbau in Zählerschranksystem durch werkzeuglose Schnellmontage nach Maßnorm DIN 43870. Vormontierter Einbausatz bestehend aus Traggerüst mit Tragschienen, gelochte Montageplatte und montiertes Patchpanel isoliert aufgeschraubt für 12-Ports (1-feldig) bzw. für 24-Ports (2-feldig) mit Bezeichnungsstreifen. Beigelegt sind: 6 Stück bzw. 12 Stück geschirmte Datenmodule RJ45 Kat. 6 (500 MHz), 3-fach Schutzkontaktsteckdosen (90 Grad drehbar) zum Leitungsanschluss über Steckklemmen, Multimedia-Gerätehalter für VDI-Komponenten und Kabel- Halteklammern.
Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 - VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten). Abschottungen vom Multimediafeld neben anderen Einbausätzen sind nach Anwendung einzubauen (nicht enthalten).

Höhe: 900 mm
Breite: 500 mm
Anzahl Felder: 2
Oberfläche: Verzinkt
Breite in Teilungseinheiten: 24

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UF221NW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.