Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q06 UDBDQ06
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Höhenerweiterung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 15 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe28 mm
-
Breite190 mm
-
Länge206 mm
-
Mindestestrichhöhe95 mm
-
Werkstoff SeitenwandStahl
-
WerkstoffStahl
-
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom UnterteilJa
-
Geeignet für estrichüberdeckten UnterflurkanalNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UDBDQ06
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UDBDQ06
Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q06
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für UDKQ06x-UDKQ12x-UDBDQ06-UDBDQ12 - Bodendosen-Set
Montageanleitung International 2022-10-10
PDF22,73 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB -
DXF Dateien
DXF_Datei UDBDQ061
DXF Dateien International 2025-01-23
DXF100,30 kB -
STEP Dateien
Step Model UDBDQ061
STEP Dateien International 2026-04-15
STP1,10 MB -
Produkt Zeichnung
TECHNICALDRAWINGUDBDQ061
Produkt Zeichnung International 2022-12-09
PDF40,50 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,47 kB
EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Ausschreibungstext
Unterflurdose für die Aufnahme von Versorgungseinheiten VQ06 und VEQ06 oder Kassetten EKQ06, mit vorbereiteter Trittschalldämmung, 8 vorgeprägte Einführungsöffnungen M20 / M25.
Höhe: 28 mm
Breite: 190 mm
Länge: 206 mm
Mindestestrichhöhe: 95 mm
Werkstoff Seitenwand: Stahl
Werkstoff: Stahl
Halogenfrei: Nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil: Ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: Nein
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: UDBDQ06
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.